1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสัมผัสนุ่มแบบโยกได้ พร้อมแค็ปใส (STG-NT-SOFT)

มือจับสัมผัสนุ่มแบบโยกได้ พร้อมแค็ปใส (STG-NT-SOFT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 461.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับที่มีสัมผัสนุ่ม จับถนัดมือ ติดตั้งได้โดยสวมใส่เข้าไปให้แน่น โดยต่อเข้ากับเหล็กเพลาขาวมาตรฐาน (ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ h9) ได้ทันที

[คุณสมบัติ]
· มือจับสัมผัสนุ่มที่หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้
· ติดตั้งได้โดยสวมใส่เข้าไปให้แน่น โดยต่อเข้ากับเหล็กเพลาขาวมาตรฐาน (ที่มีค่าพิกัดความเผื่อ h9) ได้ทันที
· สามารถนำป้ายสัญลักษณ์ใส่เข้าไปในแค็ปตรงกลางได้

รหัสสินค้า
STG65N10T-SOFT
STG65N12T-SOFTSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูเสียบเพลา d
(มิลลิเมตร)

฿ 517.79

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 1010

฿ 461.63

฿ 267.28

GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปแบบพิเศษ วัสดุส่วนมือจับ โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE)
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง การสวมอัด ความหนาของมือจับ D(มิลลิเมตร) 45 ความยาวของมือจับ(มิลลิเมตร) 65