1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทรงรี (OVG)

มือจับทรงรี (OVG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับที่มีการออกแบบโค้งเรียบเพื่อให้จับถนัดมือ มีให้เลือกสามแบบ

รหัสสินค้า
OVG1-70
OVG1-70A
OVG1-80
OVG2-40
OVG2-50
OVG2-50A
OVG2-60
OVG65
OVG85
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 218.54

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M82969

฿ 218.23

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M102969

฿ 262.77

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M123579

฿ 165.05

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M82440

฿ 195.52

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M82947

฿ 195.36

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M102947

฿ 236.87

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M103560

฿ 276.51

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M103467

฿ 334.02

GRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10M103486

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปไข่ วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง ฟีนอล กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน