(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
- ย้ายสเตจโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
- ใช้สกรูสำหรับไมโครฟีด
- ใช้ร่องหางเหยี่ยวสำหรับไกด์เคลื่อนที่
- มีกลไกแก้ไขการสั่น
- ดีไซน์แบบใหม่ที่ลดความสูงของสเตจลง
- ดีไซน์แบบใหม่ที่ลดความสูงของสเตจลง
- ใช้ได้ดีกับพื้นที่ที่จำกัดหรือการใช้งานแบบฝัง
- วิธีการติดตั้ง: สกรูติดตั้งเป็นแบบเคาน์เตอร์ซิงค์
- สามารถยึดจากด้านบนหรือด้านล่างก็ได้
- [ยึดจากด้านบน] TAS-251: M2,TAS-401: M3 [ยึดจากด้านล่าง] TAS-251: M3,TAS-401: M4, วัสดุและผิวสำเร็จเป็นทองเหลืองชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
TAS-252 |
TAS-402 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,253.08 | X AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | 24.5 | ±3 | ±3 | 26 | ||
฿ 15,845.08 | X AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | 49 | ±7 | ±7 | 30 |
กำลังโหลด …
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ ฟีดสกรู | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 25.1 ถึง 30 |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 20 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 100 |
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ Holoaxial | แคลมป์ยึด | ไม่ | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | การใช้งานประแจหกเหลี่ยม | วิธีการฟีด ( พิทช์ ฟีด)(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง