(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุที่ใช้มีความต้านทานแรงดึงอย่างน้อย 250 N/mm^2
· สามารถสั่งผลิตขึ้นรูปเพลาด้วยเครื่องจักรแบบกำหนดเองได้เช่นกัน โปรดทราบว่า ผู้ผลิตยังรับคำสั่งซื้อแบบกำหนดเองตามความต้องการของลูกค้าสำหรับการเพิ่มรูในชนิด AH-R เพื่อหยุดการหมุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (Ø) | การเจาะรูส่วนการติดตั้ง | ตัวจับชิ้นงาน | ประเภทด้ามจับ | วัสดุตัวจับชิ้นงาน | พื้นผิวของตัวจับชิ้นงาน | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | d (Ø) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | งานเพิ่มเติม | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขนาด รูทะลุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 469.59 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 22 | 16 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 798.94 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 22 | 16 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M8 | ||
฿ 798.94 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 22 | 16 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 418.07 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 764.46 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 610.51 ฿ 308.37 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 577.70 ฿ 309.13 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 25 | 18 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 860.53 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 25 | 18 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M8 | ||
฿ 860.53 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 25 | 18 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 478.56 ฿ 248.90 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 824.96 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 671.01 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 581.80 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 902.86 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 902.86 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 624.14 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 957.51 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 803.55 ฿ 412.22 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 28 | 22 | 10 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 844.12 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,156.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,156.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 1,156.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 | ||
฿ 844.12 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,177.49 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,023.54 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 32 | 27 | 12 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,479.00 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,659.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 | ||
฿ 1,659.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M20 | ||
฿ 1,659.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M24 | ||
฿ 1,561.00 ฿ 1,077.09 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 40 | 35 | 16 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,663.65 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,509.69 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | - | - | - | 40 | 35 | 16 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 710.20 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,029.88 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,029.88 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 697.17 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 22 | 10 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,043.56 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 889.61 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 22 | 10 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,004.39 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,304.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,304.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 1,304.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 | ||
฿ 967.52 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 27 | 12 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,304.95 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,154.98 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 27 | 12 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,435.48 ฿ 810.90 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,812.48 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 | ||
฿ 1,812.48 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M20 | ||
฿ 1,812.48 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M24 | ||
฿ 1,435.48 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 35 | 16 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,781.88 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,627.92 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | แบบอยู่กับที่ | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 40 | 35 | 16 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 921.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,295.65 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,295.65 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 921.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 28 | 22 | 10 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,295.65 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,145.68 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 28 | 22 | 10 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,161.11 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,529.90 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,529.90 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 1,529.90 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 | ||
฿ 1,148.08 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 32 | 27 | 12 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,494.48 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,340.53 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 32 | 27 | 12 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,778.94 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 2,112.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 | ||
฿ 2,112.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M20 | ||
฿ 2,112.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 40 | 35 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M24 | ||
฿ 1,774.99 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 40 | 35 | 16 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 2,051.30 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,962.45 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 80 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | ฟีนอล | ไม่ | 40 | 35 | 16 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 747.00 ฿ 430.35 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 25 | 18 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,072.21 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 25 | 18 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M8 | ||
฿ 1,072.21 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 25 | 18 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 786.36 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 25 | 18 | 8 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,080.37 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 926.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 25 | 18 | 8 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 908.12 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,156.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,156.89 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 28 | 22 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 879.53 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 28 | 22 | 10 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,170.58 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - | ||
฿ 1,016.62 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 28 | 22 | 10 | ไม่ | รูกดสกรู 1 รู | - | ||
฿ 1,140.79 ฿ 607.13 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,417.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M10 | ||
฿ 1,417.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M12 | ||
฿ 1,417.42 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุมตาบอด) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 5 | ไม่ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียวรูทะลุ | M16 | ||
฿ 1,140.79 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | 32 | 27 | 12 | ไม่ | ไม่มี | - | ||
฿ 1,379.01 | HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 63 | รูกลม (หลุม ความแม่นยำ ) | การมี | [หมุน] ประเภทการหมุน | [โพลีเอไมด์] โพลีเอไมด์ | ไม่ | - | - | - | - | รูกดสกรู 2 รู | - |
กำลังโหลด …
ประเภทของมือจับ | ขึ้นลาย | วัสดุของวัสดุด้ามจับ | อะลูมิเนียม | พื้นผิวของมือจับ | อะโนไดซ์สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง