(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ก้านแคมสำหรับขันและคลายสกรูโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม
[คุณสมบัติ]
· ยกด้ามจับขึ้นเพื่อปลดฟันออกจากส่วนล็อค
· รุ่นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่มือจับไม่สามารถหมุนได้ 360 °
· หลังจากขันสกรูแน่นเแล้ว สามารถย้ายมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
· ปลายมือจับถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกลม เพื่อให้ง่ายต่อการจับ ไม่ลื่นไถล
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สามารถปรับตำแหน่งได้ เช่น สไลด์ และ ดอกสว่านสำหรับเจาะงานรูลึก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แรงขันแน่น (N) | เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.72 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M4 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 492.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M5 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 971.65 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M5 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 492.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M6 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 856.04 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M6 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 569.37 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 65 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M8 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 1,213.68 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 65 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 609.06 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M10 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 1,318.90 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวใน | 80 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 694.20 ฿ 492.95 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 95 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M12 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 1,559.51 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 95 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M12 | - | - | - | รูตัน | 4 | ||
฿ 905.00 ฿ 624.09 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวใน | 110 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M16 | - | - | - | รูตัน | 5 | ||
฿ 2,036.59 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวใน | 110 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M16 | - | - | - | รูตัน | 5 | ||
฿ 548.35 ฿ 255.48 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M4 | 10 | 1800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 498.33 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M4 | 15 | 1800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 534.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M5 | 10 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 931.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M5 | 10 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 534.00 ฿ 368.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M5 | 15 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,191.74 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M5 | 15 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 534.00 ฿ 368.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M5 | 20 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,032.02 ฿ 524.78 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M5 | 20 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 534.00 ฿ 368.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M5 | 25 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 931.64 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M5 | 25 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 534.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M5 | 30 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,032.33 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M5 | 30 | 3100 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 534.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M6 | 10 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 931.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M6 | 10 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 487.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M6 | 15 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 968.89 ฿ 532.99 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M6 | 15 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 487.29 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M6 | 20 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,068.15 ฿ 561.85 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M6 | 20 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 487.43 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M6 | 25 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 969.30 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M6 | 25 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 534.00 ฿ 368.03 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M6 | 30 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 969.44 ฿ 565.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M6 | 30 | 4300 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 603.75 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M8 | 15 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,245.08 ฿ 708.33 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | 15 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 603.89 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M8 | 20 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,245.22 ฿ 809.89 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | 20 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 667.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M8 | 25 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,236.67 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | 25 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 604.15 | LEVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M8 | 30 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,350.01 ฿ 687.29 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | 30 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 638.89 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M8 | 40 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,352.55 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 65 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M8 | 40 | 8000 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 644.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M10 | 20 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,474.24 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | 20 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 645.23 ฿ 469.34 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M10 | 25 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,474.66 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | 25 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 646.16 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M10 | 30 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,623.63 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | 30 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 724.02 ฿ 533.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M10 | 40 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,751.39 | LEVERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | 40 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 802.00 ฿ 553.06 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M10 | 50 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,592.47 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 80 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M10 | 50 | 12800 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 802.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M12 | 25 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,716.93 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M12 | 25 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 802.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M12 | 30 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,717.62 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M12 | 30 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 770.45 ฿ 540.01 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M12 | 40 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 2,060.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M12 | 40 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 771.12 ฿ 563.07 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M12 | 50 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,988.42 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M12 | 50 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 844.00 ฿ 582.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M12 | 60 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 1,989.80 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 95 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M12 | 60 | 18600 | ไม่มี | - | 4 | ||
฿ 903.03 ฿ 633.02 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M16 | 30 | 33500 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 2,314.31 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M16 | 30 | 33500 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 1,076.00 | LEVERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M16 | 40 | 33500 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 2,547.31 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M16 | 40 | 33500 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 1,076.00 ฿ 742.12 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M16 | 50 | 33500 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 2,549.39 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M16 | 50 | 33500 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 1,019.91 | LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | M16 | 60 | 33500 | ไม่มี | - | 5 | ||
฿ 2,550.77 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก | 110 | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่ | M16 | 60 | 33500 | ไม่มี | - | 5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภทแคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L | ชุดสกรู | ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | สังกะสีหล่อขึ้นรูป |
ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | เคลือบสี | มุม ก้านโยก(RAD) | 20 | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง