(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนโค้งที่นุ่มนวลของแขนและด้ามจับก้านโพลีเอไมด์ให้ความรู้สึกเบามือ เนื่องจากผิวสำเร็จครึ่งวงกลมที่ส่วนปลาย
[คุณสมบัติ]
· ส่วนโค้งที่นุ่มนวลของแขนและผิวสำเร็จครึ่งวงกลมที่ส่วนปลายช่วยให้จับได้อย่างเบามือ ช่วยให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นและทรงพลัง
· สามารถปิดรูบอสได้อย่างง่ายดายด้วยฝาครอบเสริมหลังการติดตั้ง
· มีการตัดแต่งรูนำร่อง
· ECL32 ถึง 54 สามารถใช้ในระบบสแน็ปได้ โดยการติดตั้งบอลและสปริงเสริม
· มีร่องในตัวแกนสำหรับสต๊อปพินซึ่งจำกัดมุมในการทำงานของก้านไว้ที่มุม 125 ± 1°
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | สเปค | สี ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 370.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | M6 | ฝาครอบสี | BR (สีดำ) | ||
฿ 370.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | M6 | ฝาครอบสี | GR (สีเทา) | ||
฿ 529.75 | IMA LEVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | M6 | ฝาครอบลูกศร | GR (สีเทา) | ||
฿ 370.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | M6 | ฝาครอบสี | LB (สีฟ้า) | ||
฿ 370.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | M6 | ฝาครอบสี | OG (สีส้ม) | ||
฿ 370.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | M6 | ฝาครอบสี | RE (สีแดง) | ||
฿ 370.10 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 67 | M6 | ฝาครอบสี | ใช่ (สีเหลือง) | ||
฿ 541.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | M8 | ฝาครอบสี | BR (สีดำ) | ||
฿ 541.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | M8 | ฝาครอบสี | GR (สีเทา) | ||
฿ 706.59 | IMA LEVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | M8 | ฝาครอบลูกศร | GR (สีเทา) | ||
฿ 541.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | M8 | ฝาครอบสี | LB (สีฟ้า) | ||
฿ 541.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | M8 | ฝาครอบสี | OG (สีส้ม) | ||
฿ 541.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | M8 | ฝาครอบสี | RE (สีแดง) | ||
฿ 541.25 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | M8 | ฝาครอบสี | ใช่ (สีเหลือง) | ||
฿ 665.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | M12 | ฝาครอบสี | BR (สีดำ) | ||
฿ 665.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | M12 | ฝาครอบสี | GR (สีเทา) | ||
฿ 841.42 | IMA LEVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | M12 | ฝาครอบลูกศร | GR (สีเทา) | ||
฿ 665.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | M12 | ฝาครอบสี | LB (สีฟ้า) | ||
฿ 733.01 | LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 110 | M12 | ฝาครอบสี | OG (สีส้ม) | ||
฿ 665.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | M12 | ฝาครอบสี | RE (สีแดง) | ||
฿ 665.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | M12 | ฝาครอบสี | ใช่ (สีเหลือง) | ||
฿ 948.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | M14 | ฝาครอบสี | BR (สีดำ) | ||
฿ 948.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | M14 | ฝาครอบสี | GR (สีเทา) | ||
฿ 1,362.24 | IMA LEVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | M14 | ฝาครอบลูกศร | GR (สีเทา) | ||
฿ 948.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | M14 | ฝาครอบสี | LB (สีฟ้า) | ||
฿ 948.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | M14 | ฝาครอบสี | OG (สีส้ม) | ||
฿ 948.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | M14 | ฝาครอบสี | RE (สีแดง) | ||
฿ 948.84 | LEVERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | M14 | ฝาครอบสี | ใช่ (สีเหลือง) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทำงาน | ชนิดการทำงาน | ไม่ | ทิศทางการทำงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | รูปทรงก้านโยกพร้อมลูกบิด | ก้านโยก เดียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม |
ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก | โพลีเอไมด์ | ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | เกลียวใน การประมวลผล รูกลม | รูตัน | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง