(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปุ่มบิดสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรด้านอาหารและอุปกรณ์ด้านสุขอนามัย
คุณสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวได้สองแบบ (M5 หรือ M6, M8 หรือ M10) ที่มีขนาดเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
WK50-SUS |
WK50A-SUS |
WK75-SUS |
WK75A-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,114.51 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M5 | 10 | 50 | 24 | ||
฿ 1,114.51 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M6 | 10 | 50 | 24 | ||
฿ 1,318.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | 14 | 75 | 35 | ||
฿ 1,277.81 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M10 | 14 | 75 | 35 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปตัว T | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนติดตั้ง | สเตนเลส | ชนิดรูปตัวที | ปีก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตาบอด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง