(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น FR สามารถปรับให้เอนไปทิศทางใดก็ได้ตั้งแต่ 0° จนถึง 360° โดยปรับโบลท์ติดตั้ง
· รุ่น FR สามารถติดตั้งได้โดยใช้ประแจขันรูหกเหลี่ยมตรงปลายของส่วนที่มีเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
ER18 |
ER18-SUS |
ER22 |
ER22-SUS |
ER22S |
ER28 |
ER28-SUS |
ER28S |
FR18 |
FR22A |
FR22B |
FR28 |
SFR18 |
SFR22 |
SFR28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.85 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวนอก | M8 | 18 | 66 | ประเภท กระบอกสูบ | ||
฿ 455.02 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวนอก | M8 | 18 | 66 | ประเภท กระบอกสูบ | ||
฿ 217.44 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวนอก | M10 | 22 | 85 | ประเภท กระบอกสูบ | ||
฿ 591.41 ฿ 337.34 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวนอก | M10 | 22 | 85 | ประเภท กระบอกสูบ | ||
฿ 235.62 ฿ 132.30 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M10 | 22 | 85 | ชนิดทรงกระบอก, แบบต้านทานแรงดึงมากขึ้น | ||
฿ 354.00 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวนอก | M12 | 28 | 107 | ประเภท กระบอกสูบ | ||
฿ 977.89 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง หมุน | สเตนเลส | ไม่ | เกลียวนอก | M12 | 28 | 107 | ประเภท กระบอกสูบ | ||
฿ 295.95 ฿ 183.52 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง หมุน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M12 | 28 | 107 | ชนิดทรงกระบอก, แบบต้านทานแรงดึงมากขึ้น | ||
฿ 731.00 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การหมุนพับ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวนอก | M8 | 18 | 81 | แบบเอน | ||
฿ 782.00 ฿ 539.03 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การหมุนพับ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวนอก | M8 | 22 | 99.5 | แบบเอน | ||
฿ 659.10 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การหมุนพับ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวนอก | M10 | 22 | 99.5 | แบบเอน | ||
฿ 822.00 | GRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | การหมุนพับ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวนอก | M12 | 28 | 120 | แบบเอน | ||
฿ 677.54 ฿ 393.11 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การหมุนพับ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวใน | M6 | 18 | 80.5 | แบบเอน | ||
฿ 700.86 ฿ 377.13 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การหมุนพับ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวใน | M8 | 22 | 99.5 | แบบเอน | ||
฿ 790.71 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | การหมุนพับ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | เกลียวใน | M8 | 28 | 120 | แบบเอน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีเอไมด์ | พื้นผิวของมือจับ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง