(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดกรองตะกร้าเรซิ่นมีทั้งแบบบิดล็อคหรือแบบสกรู
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในชุดที่มีฝาปิดช่องระบายอากาศ (BM, BR) หรือฝาปิดแรงดัน (PR)
· ไส้กรองน้ำมันเครื่องชนิดติดตั้งบนถัง
· ปะเก็นป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน
· อุณหภูมิใช้งาน: 0°C ถึง 90°C
[การใช้งาน]
· รหัสสินค้าของฝาครอบที่ใช้ได้: BFB: BR-39B, PR-39B, BFT: BM-1.1/4, BR-1.1/4T, PR-1.1/4T
ลักษณะภายนอกของ BFB (หน้าแปลนชนิดตัวล็อคบิด)
ลักษณะภายนอก BFT (หน้าแปลนชนิดสกรู)
Drawing ระบุขนาด BFB (หน้าแปลนชนิดตัวล็อคบิด)
Drawing ระบุขนาด BFT (หน้าแปลนชนิดสกรู)
รหัสสินค้า | หน้าแปลน | ตะกร้า | ปะเก็น | สกรูเกลียวเหล็ก |
---|---|---|---|---|
BFB | SUM22L ชุบสังกะสี | โพลีโพรพีลีน ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ ตะแกรง: 0.9 × 3 มม. | ยางไนไตรล์ (NBR) | SUM22L ชุบสังกะสี |
BFT | โพลีเอไมด์ (ใยแก้วแบบเสริมแรง) ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
BFB |
BFT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน วัสดุ | วิธีการยึด ฝาครอบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนยึด ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,608.33 ฿ 965.16 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | วิธีตัวล็อคบิด | ø 39 | ||
฿ 1,683.33 ฿ 1,010.17 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลีเอไมด์ | ชนิดเกลียวใน | G1 1/4 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง