(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่องมองตรวจระดับน้ำมันพร้อมแผ่นสะท้อนรูปดาว
[คุณสมบัติ]
· มีแผ่นอลูมิเนียมรูปดาวอยู่ภายใน ทำให้ตรวจสอบปริมาณน้ำมันได้ง่าย
· ติดตั้งด้วยสกรู
· อุณหภูมิใช้งาน (FG-N): -30°C ถึง +100°C, (FE): -30°C ถึง + 110°C
[การใช้งาน]
· เป็นตัวบ่งชี้ระดับน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
FE-9 |
FE-12 |
FE-15 |
FE-20 |
FE-24 |
FE-30 |
FG-10N |
FG-13N |
FG-16N |
FG-21N |
FG-25N |
FG-40N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดเกลียวเกลียวแบบวงกลม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.00 ฿ 82.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1/4 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ | 110 | ใส | ||
฿ 119.00 ฿ 82.00 | CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G3/8 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ | 110 | ใส | ||
฿ 148.00 ฿ 102.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1/2 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ | 110 | ใส | ||
฿ 222.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G3/4 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ | 110 | ใส | ||
฿ 258.00 ฿ 178.02 | CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G1 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ | 110 | ใส | ||
฿ 379.00 | CAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G1 1/4 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ โปร่งใสพิเศษ | 110 | ใส | ||
฿ 358.33 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G3/8 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | 100 | สีดำ | ||
฿ 300.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | G1/2 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | 100 | สีดำ | ||
฿ 263.74 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G3/4 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | 100 | สีดำ | ||
฿ 291.67 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | 100 | สีดำ | ||
฿ 497.46 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G1 1/4 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | 100 | สีดำ | ||
฿ 934.00 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G2 | [พลาสติก] โพลีเอไมด์ | 100 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทดาว | ประเภทวงกลม | ชนิดเกลียวใน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ | วัสดุ ส่วน ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง