1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ พินล็อค (PLH581/582)

บานพับ พินล็อค (PLH581/582)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บานพับทำจากเรซิ่นทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· บานพับ สำหรับถอดประตูโดยถอดพินออก
·ประเภทที่ติดตั้งโดยการตัดมุมประตู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับแผงควบคุม และแผงอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ

บานพับ พินล็อค (PLH581, 582)

บานพับ พินล็อค

บานพับ พินล็อค

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

คุณสมบัติ

  • ทำจากเรซิ่นทั้งหมด

วัสดุ

  • ตัวเครื่อง: โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว ), สีดำ
  • พินพีวอท : โพลีเอไมด์, สีดำ

รายละเอียด

รหัสสินค้าความหนาของประตูน้ำหนัก
(กรัม)
PLH5811.0 ถึง 1.25 มม8
PLH5821.5 ถึง 2.0 มม

ตัวอย่างวิธีการใช้งาน

จุดติดตั้ง

จุดติดตั้ง

[หมายเหตุ]

คุณสมบัติของวัสดุเรซิ่นอาจเสื่อมสภาพลงเมื่อใช้งานภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูง หรือความชื้นสูง

รหัสสินค้า
PLH581
PLH582SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของประตู
(มิลลิเมตร)

฿ 171.35

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 101.0 to 1.25

฿ 163.80

฿ 87.81

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.5 to 2.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแบบถอดได้ ประเภทของ บานพับแบบถอดได้ ประเภทที่ถอดออกได้เรียบง่าย ความยาว L(มิลลิเมตร) 26
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง โพลีเอไมด์ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ไม่
กว้าง(มิลลิเมตร) 21 ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ ย้อนกลับ ชุดซ้ายและขวา
มุม เลี้ยว(องศา) 180 วิธีการติดตั้ง อื่น ๆ สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ