(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บานพับ แบบเหลี่ยม โลหะ ประเภท SUS ใช้ SUS304 ที่ทนทานต่อสนิมเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
SQH1426 |
SQH1439 |
SQH2033 |
SQH2049 |
SQS1439 |
SQS2049 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.68 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25.6 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 15 | ||
฿ 606.94 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39.2 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 15 | ||
฿ 608.49 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32.5 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 20 | ||
฿ 767.63 | HINGES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 49 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 20 | ||
฿ 1,491.62 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 39.2 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 15 | ||
฿ 2,253.07 | HINGES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สเตนเลส | ไม่ | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | รูปแบบพิเศษ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ | มุม เลี้ยว(องศา) | 360 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | เกลียวนอก | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง