(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- รางเลื่อน (ชนิด ตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ) รุ่น RS27S-A จาก IMAO CORPORATION
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 371 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 260 N
- วัสดุของรางเลื่อน ผลิตจาก SPCC
- มาพร้อมกับยางกันกระแทกสำหรับหยุดการเคลื่อนที่
รหัสสินค้า |
---|
RS27S-200A |
RS27S-250A |
RS27S-300A |
RS27S-350A |
RS27S-400A |
RS27S-450A |
RS27S-500A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ lt (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง ls (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (n / คู่) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.62 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 116 | 200 | 260 | ถึง 150 | ถึง 300 | ||
฿ 506.99 ฿ 364.78 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 152 | 250 | 240 | ถึง 200 | ถึง 300 | ||
฿ 611.80 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 202 | 300 | 240 | ถึง 250 | ถึง 300 | ||
฿ 705.30 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 251 | 350 | 230 | ถึง 300 | ถึง 300 | ||
฿ 757.64 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 297 | 400 | 210 | ถึง 300 | ถึง 300 | ||
฿ 851.14 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 332 | 450 | 200 | ถึง 350 | ถึง 200 | ||
฿ 903.97 | SLIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 371 | 500 | 180 | ถึง 400 | ถึง 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง สไลด์ | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า | จำนวนรางสเตจ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
กลไก ล็อค | ไม่ | การกำจัดและการ refitting | ได้รับอนุญาต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง