1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแคลมป์ยึดบอร์ด Ergo (EBCH-R)

มือจับแคลมป์ยึดบอร์ด Ergo (EBCH-R)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 898.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากโพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว มีความแข็งแรงเชิงกลระดับสูงและโครงสร้างแบบมีสันที่แข็งแรง มีสีให้เลือกหลายแบบสำหรับฝาครอบ

[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบมีให้เลือก 6 สี
· สามารถปิดหน้ารูบอสได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฝาปิดที่ให้มาในชุด
· ข้อเหวี่ยงที่มีครงสร้างแบบมีสันที่แข็งแรง
· เจาะรูนำร่องแล้ว

รหัสสินค้า
EBCH100R-BR
EBCH100R-GR
EBCH100R-LB
EBCH100R-OG
EBCH100R-RE
EBCH100R-YE
EBCH125R-BR
EBCH125R-GR
EBCH125R-LB
EBCH125R-OG
EBCH125R-RE
EBCH125R-YE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)
d
(Ø)
สีของ ฝาครอบ กลาง

฿ 1,049.89

HANDWHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 10892412สีดำ

฿ 898.74

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10892412สีเทา

฿ 898.74

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10892412ฟ้าอ่อน

฿ 923.75

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10892412สีส้ม

฿ 898.74

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10892412สีแดง

฿ 898.74

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10892412สีเหลือง

฿ 1,251.35

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10104.52814สีดำ

฿ 1,251.35

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10104.52814สีเทา

฿ 1,251.35

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10104.52814ฟ้าอ่อน

฿ 1,251.35

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10104.52814สีส้ม

฿ 1,251.35

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10104.52814สีแดง

฿ 1,251.35

HANDWHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10104.52814สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของการ มือจับ หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง วัสดุของด้ามจับ โพลีเอไมด์ เจาะรูติดตั้งส่วน รูกลม (หลุม ความแม่นยำ )
ตัวจับชิ้นงาน การมี ประเภทของมือจับ ประเภทการหมุน พื้นผิว ของการ มือจับ ไม่
วัสดุส่วนมือจับ โพลีโพรพีลีน พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ ตัดแต่งขึ้นรูปเกลียวตัวหนอนด้วยเครื่องจักร ไม่
งานเพิ่มเติม ไม่มี