1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านแคลมป์ที่ปรับความปลอดภัยตามหลักสรีรศาสตร์ ​(ESAL)

ก้านแคลมป์ที่ปรับความปลอดภัยตามหลักสรีรศาสตร์ ​(ESAL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 317.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านที่มีการออกแบบส่วนโค้งประสานกัน แม้ว่าส่วนก้านจะเป็นแบบฟรี แต่เมื่อผลักก้านลงฟันปลาจะสามารถยึดติดกันได้ จึงช่วยป้องกันการทำงานผิดพลาดของหน้าสัมผัสหลังจากการขันแน่น

รหัสสินค้า
ESAL44A
ESAL44B
ESAL44C
ESAL44CX16
ESAL44CX25
ESAL63A
ESAL63B
ESAL63BX20
ESAL63BX30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เกลียวนอก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียวใน การประมวลผล รูกลม ความกว้าง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 317.34

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน444--รูตัน3.5

฿ 317.34

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน445--รูตัน3.5

฿ 332.74

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน446--รูตัน3.5

฿ 340.63

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก44616ไม่มี-3.5

฿ 368.87

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก44625ไม่มี-3.5

฿ 401.74

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน636--รูตัน4

฿ 401.74

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน638--รูตัน4

฿ 506.80

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก63820ไม่มี-4

฿ 445.02

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก63830ไม่มี-4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด ทิศทางการทำงาน ตามแนวนอน
รูปทรง ทรงตัว L รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L ชุดสกรู ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก โพลีเอไมด์
ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบสังกะสี
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ