(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดแบบจับง่ายพร้อมดีไซน์แบบโค้งมน
[คุณสมบัติ]
· ส่วนมือจับมีการทำให้มนเพื่อให้พอดีกับรูปมือ
· อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง + 110°C
· มือจับพลาสติก T ความแข็งแรงเชิงกลสูง
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการยกฝาครอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
Drawing ระบุขนาด
วิธีการใช้งาน
วัสดุ
รหัสสินค้า | D | d (H8) | H | A | D1 | S | Lf | B | d1 | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH70 | 69 | 6 | 40 | 19 | 12 | 16 | 25 | 34 | 11 | 37 |
TH80 | 79 | 44 | 22 | 16 | 18 | 36 | 13 | 66 | ||
TH95 | 95 | 50 | 26 | 18 | 19 | 30 | 41 | 15 | 102 |
ตัวอย่างการใช้งาน
รหัสสินค้า | ทิศทางแนวตั้ง (F1) ความเค้นแรงดึง |
---|---|
TH70 | 2 kN |
TH80 | |
TH95 | 4 kN |
ความแข็งแรงเชิงกล
รหัสสินค้า |
---|
TH70 |
TH80 |
TH95 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวเครื่อง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.00 ฿ 349.04 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 69 | 40 | ||
฿ 545.00 ฿ 327.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 79 | 44 | ||
฿ 719.00 ฿ 496.04 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 95 | 50 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | รูกลม | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปตัว T |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ฟีนอล | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | ชนิดรูปตัวที | บาร์ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตาบอด / ความแม่นยำ หลุม | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง