(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สัมผัสนุ่มและจับง่าย
[คุณสมบัติ]
· มือจับทรงบอลแบบสัมผัสนุ่มที่หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE)
· สัมผัสที่นุ่มช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าของผู้ใช้
· สามารถนำป้ายสัญลักษณ์ใส่เข้าไปในแค็ปตรงกลางได้
รหัสสินค้า |
---|
EBG50-SOFT |
EBG50A-SOFT |
EBG50AX20-SOFT |
EBG50AX25-SOFT |
EBG50AX30-SOFT |
EBG50AX50-SOFT |
EBG50X16-SOFT |
EBG50X20-SOFT |
EBG50X25-SOFT |
EBG50X30-SOFT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ความยาวของ เกลียว (มม.) (มม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.64 ฿ 226.20 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทองเหลือง | ไม่ | เกลียวใน | M8 | - | ||
฿ 444.85 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทองเหลือง | ไม่ | เกลียวใน | M10 | - | ||
฿ 388.94 ฿ 215.71 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M10 | 20 | ||
฿ 438.56 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M10 | 25 | ||
฿ 512.98 | GRIPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M10 | 30 | ||
฿ 557.32 | GRIPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M10 | 50 | ||
฿ 384.26 ฿ 233.21 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M8 | 15 | ||
฿ 385.09 ฿ 270.60 | GRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M8 | 20 | ||
฿ 480.89 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M8 | 25 | ||
฿ 524.14 | GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | เกลียวนอก | M8 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | รูปทรง ของลูกบอล | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีโพรพีลีน + การเคลือบผิว เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเม อร์ (TPE) |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | ความหนาของมือจับ D(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาวของมือจับ(มิลลิเมตร) | 64 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง