(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกน Z พื้นผิวสเตจแนวตั้ง วิธีการแบบแร็คแอนด์พีเนียนช่วยให้การเคลื่อนที่ในการฟีดเร็วขึ้น ไกด์เคลื่อนที่ใช้แบบร่องหางเหยี่ยว มาพร้อมคุณสมบัติการแก้ไขระยะคลอนแบ็คแลช
ชนิด | แกน Z | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 41 ถึง 60 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง 25 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ |
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 25 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 9.8 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)(มิลลิเมตร) | ±10 | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี |
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน Holoaxial | แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ |
ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ) | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAR-2550Z ในชุด สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียน แกน Z ขนาดเล็ก, TAR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง