1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกนิโอมิเตอร์สเตจ แกน X, TGOH

โกนิโอมิเตอร์สเตจ แกน X, TGOH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,561.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โกนิโอมิเตอร์สเตจ ใช้สำหรับการเอียงและหมุนสเตจ ขนาดกะทัดรัดพร้อมชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาน้อยที่สุดมีประสิทธิภาพในการประหยัดพื้นที่และการใช้งานร่วมกัน

รหัสสินค้า
TGOH-6
TGOH-251
TGOHN-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน )

฿ 34,955.61

X AXIS TILTING STAGE 1 ชิ้น 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4030.1 ถึง 501 ถึง 1515.1 ถึง 20404034.31520การมี

฿ 30,561.76

X AXIS TILTING STAGE 1 ชิ้น 8 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3015.1 ถึง 201 ถึง 1525259.81812ไม่

฿ 44,410.00

X AXIS TILTING STAGE 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 5040.1 ถึง 5030.1 ถึง 356060495034การมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โกนิโอมิเตอร์ แกน X ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ถึง± 10 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)(องศา) ±20
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด อื่น ๆ แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน