(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองเรซิ่น ที่ ทนความร้อน และ ทนสารเคมี และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200 ° C
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีไขมันน้ำมันหรือตัวทำละลายอินทรีย์ที่ละลาย PPS ที่ 200 ° C หรือต่ำกว่า
·ยังคงความแข็งแรงสูงมี ความแข็งเกร็ง สูงและ ทนความร้อน สูง
·คุณสมบัติ ไม่ลุกติดไฟ ดีเยี่ยมซึ่งผ่าน เครื่องวัดระดับน้ำ V-0 ของ มาตรฐาน UL94
·ไม่หนืดและ ทนการเสียดสี และคุณสมบัติ แบบใช้ไฟฟ้า ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์การผลิต FPD / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์แกะสลัก PCB / สิ่งอำนวยความสะดวกใน กระบวนการเตรียมผิว โลหะ
· โรงงาน เคมี / หม้อแปลงไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ / ปั๊มน้ำร้อน / ปั๊มเคมี
รหัสสินค้า |
---|
SPS-3-W |
SPS-3-W-VA |
SPS-4-W |
SPS-5-W |
SPS-5-W-VA |
SPS-6-W |
SPS-6-W-VA |
SPS-8-W |
SPS-8-W-VA |
SPS-10-W |
SPS-10-W-VA |
SPS-12-W |
SPS-12-W-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.12 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3.2 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 22.26 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 266.61 ฿ 168.90 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4.3 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 333.48 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5.3 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 30.00 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 178.47 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 6.4 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 32.90 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 478.91 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 8.4 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 50.55 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.4 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 265.35 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 10.5 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 56.98 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10.5 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 398.79 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 13 | 2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 80.70 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 13 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | วัสดุ เรซิ่น | PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง