1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองไทเทเนียม (มีร่องระบายแก๊ส) - SWAT-VF/SWAT-VF-PC

แหวนรองไทเทเนียม (มีร่องระบายแก๊ส) - SWAT-VF/SWAT-VF-PC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับอุปกรณ์การผลิต FPD อุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์สุญญากาศอื่น ๆ ในห้องปลอดเชื้อ

รหัสสินค้า
SWAT-3-VF
SWAT-4-VF
SWAT-5-VF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 38.06

TITANIUM WASHER 1 ชิ้น 34 วัน 3.2730.5

฿ 49.71

TITANIUM WASHER 1 ชิ้น 34 วัน 4.3940.8

฿ 47.41

TITANIUM WASHER 1 ชิ้น 34 วัน 5.31051

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ TP340C ( Class ไททาเนียม 2) กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนอีแปะ
ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่