(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตหกเหลี่ยม พลาสติกที่รับแรงดึงและแรง ความแข็งแรงต่อแรงดัด ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ยังมีคุณสมบัติต้านทานความล้าคุณสมบัติการคืบ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านทาน การกัดกร่อน และ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน
· Reny เป็น พลาสติก พลาสติกวิศวกรรม เทอร์โมพลาสติก พลาสติก
·แม้จะมีความแข็งแรงสูงใกล้เคียงกับโลหะ แต่ก็มีน้ำหนักประมาณ 1/5 ของ เหล็กกล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน และการป้องกันการควบแน่นของน้ำค้างสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็นและตู้แช่แข็ง / อุปกรณ์ทางทะเล
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ รุ่นน้ำหนักเบา ของอุปกรณ์ การชุบผิว และรถยนต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย | เบอร์ประแจ (มิลลิเมตร) | ความหนา H (และ T) (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 980.94 ฿ 519.41 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | 1.6 | 0.4 | ||
฿ 20.84 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 1.6 | 0.4 | |||
฿ 981.27 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 2.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | 2 | 0.45 | ||
฿ 35.81 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5 | 2 | 0.45 | |||
฿ 472.07 ฿ 283.38 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.5 | 2.4 | 0.5 | ||
฿ 8.74 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |||
฿ 404.41 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 9.35 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7 | 3.2 | 0.7 | |||
฿ 233.10 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 12.98 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 8 | 4 | 0.8 | |||
฿ 246.39 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 21.20 ฿ 14.94 | NBK PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | 5 | 1 | |||
฿ 315.85 ฿ 177.89 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
฿ 28.06 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 | 6.5 | 1.25 | |||
฿ 266.61 ฿ 153.41 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | 17 | 8 | 1.5 | ||
฿ 28.85 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 17 | 8 | 1.5 | |||
฿ 387.43 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | 19 | 10 | 1.75 | ||
฿ 74.52 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 19 | 10 | 1.75 | |||
฿ 685.40 ฿ 366.35 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | กล่อง / แพ็กเกจ | 24 | 18 | 2 | ||
฿ 216.39 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 24 | 18 | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | RENY | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง