(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PPS ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 200°C มีความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ไม่มีไขมันน้ำมันหรือตัวทำละลายอินทรีย์ที่ละลาย PPS ที่อุณหภูมิ 200°C หรือต่ำกว่า มีความแข็งแรงและความแข็งเกร็งสูง และยังคงความแข็งแรงไว้ได้แม้ในอุณหภูมิสูง ไม่หนืดและทนต่อการขีดข่วนและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.63 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | 6 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 14.04 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 273.01 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | 8 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 15.25 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 401.48 ฿ 240.93 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 16.61 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 10 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 363.71 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 | 12 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 19.63 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 12 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 423.12 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 3 | 15 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 22.65 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 15 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 374.75 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 8 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 17.82 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 8 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 364.02 ฿ 221.14 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 20.09 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 423.43 ฿ 252.79 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 22.65 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 12 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 496.36 ฿ 298.26 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 25.68 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 15 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 264.54 ฿ 169.12 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 28.70 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 10 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 303.56 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 31.72 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 373.71 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 15 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 38.37 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 15 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 449.60 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 82.26 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 20 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 449.45 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 10 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 524.74 | PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 53.49 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 12 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 553.47 ฿ 399.72 | NBK PLASTIC SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 108.39 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 15 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 76.02 | PLASTIC SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 20 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า / ป้องกันร่วง | วัสดุ พลาสติก | PPS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง