(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โอริง เนื่องจากเป็น สกรู ขนานจึงไม่มีการบิดเบี้ยวของ วัสดุ ด้าน สกรู ตัวเมีย เหมือนเมื่อ สกรู เรียวตึง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการติดตั้ง / ถอดเช่น อุปกรณ์ไฮดรอลิก อุปกรณ์นิวเมติกส์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SFM-M8 |
SFM-M10 |
SFM-M12 |
SFM-M14 |
SFM-M16 |
SFM-M18 |
SFM-M20 |
SFM-M22 |
SFM-M24 |
SFM-M27 |
SFMS-M5 |
SFMS-M6 |
SFMS-M8 |
SFMS-M10 |
SFMS-M12 |
SFMS-M14 |
SFMS-M16 |
SFMS-M18 |
SFMS-M20 |
SFMS-M22 |
SFMS-M24 |
SFMS-M27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | จ / Vara | วัสดุ ของ แหวน O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.54 ฿ 94.49 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 7 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 173.04 | HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 251.37 ฿ 111.06 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 228.93 ฿ 119.34 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 288.15 ฿ 125.11 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 256.34 ฿ 133.63 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 12 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 354.21 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 14 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 451.48 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 14 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 472.96 ฿ 283.87 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 14 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 1,119.18 | HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 16 | [เหล็กกล้า] SCM435 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปริมาณต่ำ | ยางไนไตรล์ (JIS B 2401 type 1 B) | ||
฿ 384.12 ฿ 204.24 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 6.5 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | แยก | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4D) | ||
฿ 384.12 ฿ 219.68 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 7 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | แยก | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4D) | ||
฿ 366.21 ฿ 194.09 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 7 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 389.22 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 459.15 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 495.00 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 536.44 ฿ 279.27 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 582.27 ฿ 319.26 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 12 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 705.54 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 14 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 800.01 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 14 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 814.01 ฿ 423.20 | NBK HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | 14 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) | ||
฿ 1,006.53 | HEXAGON SOCKET SCREW PLUG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 27 | 16 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | ปริมาณต่ำ | ยาง Fluoro (JIS B 2401 ประเภท 4 D) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | Flanged | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง