(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สกรูและฐานรองทำจากสแตนเลส
· ความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· FDMS: เกลียวนอก และ FDFS: เกลียวใน
·สามารถเอียง แพ้ด ได้สูงถึง 15°
·มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานบนทางลาด
· มีสินค้าที่มีฝาครอบ Delrin* (FDM-KS/FDFS-Ks) และสินค้าที่มีฝาครอบ Santoprene** (FDMS-KR/FDSF-KR)
· วัสดุและผิวสำเร็จ: สกรู / ฐานรอง: SUS303
· ล็อคนัท SUS304
รหัสสินค้า |
---|
FDFS-25-M8 |
FDFS-32-M10 |
FDFS-40-M12 |
FDFS-50-M12 |
FDFS-60-M16 |
FDMS-25-M8X40 |
FDMS-25-M8X63 |
FDMS-32-M10X50 |
FDMS-32-M10X80 |
FDMS-40-M12X63 |
FDMS-40-M12X100 |
FDMS-60-M16X80 |
FDMS-60-M16X125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | เกลียว ยาว lm (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 676.47 ฿ 449.04 | NBK LEVELING FEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | - | - | 4 | 8 | ||
฿ 925.47 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | - | - | 5 | 10 | ||
฿ 1,203.19 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | - | - | 6 | 12 | ||
฿ 1,654.70 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | - | - | 7 | 12 | ||
฿ 2,368.08 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | - | - | 8.5 | 16 | ||
฿ 884.55 ฿ 532.59 | NBK LEVELING FEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 7 | 40 | 4 | 8 | ||
฿ 1,000.37 ฿ 610.23 | NBK LEVELING FEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 7 | 63 | 4 | 8 | ||
฿ 1,092.36 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 11 | 50 | 5 | 10 | ||
฿ 1,278.52 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 11 | 80 | 5 | 10 | ||
฿ 1,477.77 ฿ 891.54 | NBK LEVELING FEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 16 | 63 | 6 | 12 | ||
฿ 1,729.26 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 16 | 100 | 6 | 12 | ||
฿ 2,673.46 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 30 | 80 | 8.5 | 16 | ||
฿ 2,782.19 | LEVELING FEET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 30 | 125 | 8.5 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | มุม หมุนθ(องศา) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไม่ |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง