1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งตามอลูมิเนียม_VFLA

ลูกกลิ้งตามอลูมิเนียม_VFLA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,224.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บอดี้หลักเป็นอลูมิเนียมอัลลอย และตลับลูกปืนทำจากเหล็กกล้า
· มีความละเอียดสูงและน้ำหนักเบา
· สินค้าผลิตตามคำสั่งได้อีกด้วย
· โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
· บอดี้หลักและผิวสำเร็จ: A5052 อโนไดซ์

รหัสสินค้า
VFLA-4025
VFLA-5030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา (รู) d
(มิลลิเมตร)

฿ 1,224.16

FLAT IDLER 1 ชิ้น 8 วัน 104010

฿ 1,514.04

FLAT IDLER 1 ชิ้น 5 วัน 105012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน ไม่มี หน้าแปลน รูปทรง แบบตรง
ยูรีเทน พื้นผิว ไม่มี ยูรีเทน วัสดุ A5052 ความยาว L(มิลลิเมตร) ถึง 50
ประเภทเพลา รูกลม / ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น กระบวนการเตรียมผิว Alumite ประเภทเพลา ไม่