(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูปรับตำแหน่ง เหมาะที่สุดสำหรับการ การวางตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกวิธีการติดตั้งได้ 2 แบบตามการ การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· บล็อค สำหรับยึด สกรูปรับตำแหน่ง SAT
รหัสสินค้า |
---|
SAK-6-B |
SAK-6X10-A |
SAK-6X20-A |
SAK-6X30-A |
SAK-8-B |
SAK-8X10-A |
SAK-8X20-A |
SAK-8X30-A |
SAK-10-B |
SAK-10X15-A |
SAK-10X30-A |
SAK-12-B |
SAK-12X15-A |
SAK-12X30-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติด | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความสูงของการติดตั้ง สลักเกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 992.59 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านหน้า | 5.5 | - | ||
฿ 1,232.79 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 5.5 | 10 | ||
฿ 1,235.27 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 5.5 | 20 | ||
฿ 1,292.82 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 5.5 | 30 | ||
฿ 1,173.20 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ด้านหน้า | 7.5 | - | ||
฿ 1,460.13 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 7.5 | 10 | ||
฿ 1,528.52 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 7.5 | 20 | ||
฿ 1,487.54 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 7.5 | 30 | ||
฿ 1,392.77 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านหน้า | 9.5 | - | ||
฿ 1,805.37 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 9.5 | 15 | ||
฿ 1,766.83 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 9.5 | 30 | ||
฿ 1,680.26 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านหน้า | 11.5 | - | ||
฿ 1,918.24 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 11.5 | 15 | ||
฿ 2,007.54 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | พื้นผิว ด้านบน | 11.5 | 30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง