1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสเกล _FSP-V

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นสเกล _FSP-V
  • แผ่นสเกล _FSP-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง สเกลวัด ชนิด สติ๊กเกอร์ นำไปใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FSP-50V-BSALE
FSP-50V-C
FSP-50V-TSALE
FSP-100V-B
FSP-100V-C
FSP-100V-T
FSP-150V-B
FSP-150V-C
FSP-150V-TSALE
FSP-200V-B
FSP-200V-C
FSP-200V-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง เริ่มต้นของ สเกลวัด ความยาวของเครื่อง สเกลวัด
(มิลลิเมตร)

฿ 133.33

฿ 88.89

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ด้านบน50

฿ 133.33

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 10ตำแหน่งกลาง50

฿ 133.33

฿ 88.89

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ด้านล่าง50

฿ 208.33

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 10ด้านบน100

฿ 158.51

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตำแหน่งกลาง100

฿ 208.33

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 10ด้านล่าง100

฿ 250.00

SCALE PLATE 1 ชิ้น 60 วัน 10ด้านบน150

฿ 166.00

SCALE PLATE 1 ชิ้น 30 วัน 10ตำแหน่งกลาง150

฿ 258.33

฿ 172.23

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ด้านล่าง150

฿ 207.00

SCALE PLATE 1 ชิ้น 30 วัน 10ด้านบน200

฿ 207.00

SCALE PLATE 1 ชิ้น 30 วัน 10ตำแหน่งกลาง200

฿ 316.67

NBK SCALE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 10ด้านล่าง200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ชนิด แนวตั้ง