1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปออน (สตัด 6.3 มม.) D1

คลิปออน (สตัด 6.3 มม.) D1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงหัว 3 แบบได้มาตรฐาน

รหัสสินค้า
D1-004-000-010
D1-004-045-030
D1-004-050-030
D1-004-055-030
D1-004-060-030
D1-004-065-030
D1-004-070-030
D1-004-075-030
D1-004-080-030
D1-004-085-030
D1-004-090-030
D1-004-095-030
D1-004-100-030
D1-004-921-010
D1-004-922-010
D1-004-923-010
D1-125-045-030
D1-125-050-030
D1-125-055-030
D1-125-060-030
D1-125-065-030
D1-125-070-030
D1-125-075-030
D1-125-080-030
D1-125-085-030
D1-125-090-030
D1-125-095-030
D1-125-100-030
D1-X1129
D1-X1137-2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง หัว ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ทิศทางการแทรก ขนาด X
(มิลลิเมตร)
ชื่อชิ้นส่วน

฿ 36.19

NBK DZUS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10--โพลิอะซีทัล--รีเทนเนอร์

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน45ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน50ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน55ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน60ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน65ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน70ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน75ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน80ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน85ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน90ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน95ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ร่องแบน100ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10--โพลิอะซีทัลตามแนวนอน4.4เต้ารับ

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10--โพลิอะซีทัลตามแนวนอน6เต้ารับ

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10--โพลิอะซีทัลตามแนวนอน7.6เต้ารับ

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก45ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก50ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก55ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก60ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก65ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก70ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก75ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก80ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก85ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก90ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก95ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 91.47

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10ปีก100ไนล่อนเสริมใยแก้ว--สตัด

฿ 26.44

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10--โพลิอะซีทัล--ถ้วย

฿ 31.52

DZUS 1 ชิ้น 8 วัน 10--สแตนเลส--สปริง

กำลังโหลด …

  1. 1