(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จิ๊กบุชชิ่งสำหรับการกำหนดตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับพินกำหนดตำแหน่งแบบขั้นบันได PJP และหมุดล็อคตำแหน่ง PPLX และ PPLY
รหัสสินค้า |
---|
PJA-5X8 |
PJA-5X10 |
PJA-5X12 |
PJA-5X16 |
PJA-6X8 |
PJA-6X10 |
PJA-6X12 |
PJA-6X16 |
PJA-8X10 |
PJA-8X12 |
PJA-8X16 |
PJA-8X20 |
PJA-10X10 |
PJA-10X12 |
PJA-10X16 |
PJA-10X20 |
PJA-12X16 |
PJA-12X20 |
PJA-12X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.07 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 8 | ||
฿ 601.05 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 10 | ||
฿ 512.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 12 | ||
฿ 517.07 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 16 | ||
฿ 486.84 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 8 | ||
฿ 474.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 10 | 10 | ||
฿ 559.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 10 | 12 | ||
฿ 511.46 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10 | 16 | ||
฿ 486.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 10 | ||
฿ 486.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 12 | ||
฿ 486.62 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 16 | ||
฿ 560.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 20 | ||
฿ 513.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | ||
฿ 513.54 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 12 | ||
฿ 518.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 16 | ||
฿ 517.86 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 20 | ||
฿ 586.89 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 16 | ||
฿ 681.09 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 18 | 20 | ||
฿ 588.29 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | ความเผื่อ OD | p6 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่ | วัสดุ | SK5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูปทรง ID | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง