(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พิตช์ฟัน: 1.5 มม.
· BLP: แบ็คแลช/ระยะฟรี-LESS พูลเล่ย์
· 0 แบ็คแลช/ระยะฟรี ต่อ ฟัน
· สายพานแบบก่อฝุ่นต่ำ พร้อมการเคลือบผิวพิเศษ
·ไม่สร้างผง ยาง
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์งานละเอียดขนาดเล็ก
· สามารถใช้กับมอเตอร์ 10W ถึง 50W
·รายการที่กำหนดเองที่มีหมายเลข ฟัน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ แตกต่างกันและรูปร่างความยาว สายพานไทม์มิ่ง ฯลฯ ยังผลิต
รหัสสินค้า |
---|
189-1.5GT-3 |
195-1.5GT-3 |
219-1.5GT-3 |
246-1.5GT-3 |
315-1.5GT-3 |
330-1.5GT-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นรอบวงของ พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.56 | PULLEYS & BELTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 189 | ||
฿ 311.56 | PULLEYS & BELTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 195 | ||
฿ 311.56 | PULLEYS & BELTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 219 | ||
฿ 315.28 | PULLEYS & BELTS | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 246 | ||
฿ 334.54 | PULLEYS & BELTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 315 | ||
฿ 334.54 | PULLEYS & BELTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 330 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | 1.5GT | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)(มิลลิเมตร) | 3 |
ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพาน GT เส้นรูปฟัน แบบวงกลม | แรงบิด เกียร์ | แรงบิด สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง