1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง พิตช์ฟัน 1.5 มม. ความกว้างสายพาน 3 มม. _1.5GT

พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง พิตช์ฟัน 1.5 มม. ความกว้างสายพาน 3 มม. _1.5GT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,178.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายพานแบบก่อฝุ่นต่ำ พร้อมการเคลือบผิวแบบพิเศษ ผงยางไม่กระจาย เหมาะสำหรับอุปกรณ์งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· พิตช์ฟัน 1.5 มม.
·ใช้ BLP (พูลเล่ย์แบบไม่มีแบ็คแลช)
· แบ็คแลชเป็นศูนย์ต่อฟันแต่ละซี่
· สามารถใช้กับมอเตอร์ 10 ถึง 50 W
· นอกจากนี้ ยังผลิตสินค้าแบบกำหนดเอง ตามจำนวนฟันและรูปทรงของพูลเลย๋ไทม์มิ่ง ความยาวสายพานไทม์มิ่ง ฯลฯ แบบต่าง ๆ ได้

รหัสสินค้า
P36-1.5GT-BLP-3C-3
P38-1.5GT-BLP-3C-3
P40-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-4
P42-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-3
P44-1.5GT-BLP-3C-4
P44-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-6
P46-1.5GT-BLP-3C-3
P46-1.5GT-BLP-3C-4
P46-1.5GT-BLP-3C-5
P46-1.5GT-BLP-3C-6
P48-1.5GT-BLP-3C-3
P48-1.5GT-BLP-3C-4
P48-1.5GT-BLP-3C-5
P48-1.5GT-BLP-3C-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา มาตรฐาน
(φ)

฿ 1,316.53

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 5 วัน 1036223

฿ 1,378.43

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1038223

฿ 1,424.54

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1040233

฿ 1,178.47

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1042243

฿ 1,178.47

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1042244

฿ 1,451.91

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1042245

฿ 1,466.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1044253

฿ 1,440.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1044254

฿ 1,466.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1044255

฿ 1,440.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1044256

฿ 1,503.01

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1046253

฿ 1,503.01

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1046254

฿ 1,503.01

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1046255

฿ 1,503.01

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1046256

฿ 1,549.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1048263

฿ 1,549.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1048264

฿ 1,549.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1048265

฿ 1,549.12

PULLEYS & BELTS 1 ชิ้น 8 วัน 1048266

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ชุด สายพาน 1.5GT ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) 3
รูปทรง พูลเล่ย์ รูป W วัสดุ A2017 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) ประเภทรูปทรงสายพาน สายพาน GT เส้นรูปฟัน แบบวงกลม