(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
S35C, ปลาย ฟัน แข็ง, เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
VSA-315 |
VSA-317 |
VSA-415A |
VSA-415B |
VSA-415C |
VSA-515A |
VSA-515B |
VSA-612 |
VSA-615A |
VSA-811 |
VSAS-317 |
VSAS-415 |
VSAS-513 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 772.08 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 15 | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 9 | ||
฿ 721.05 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 17 | 12 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 10 | ||
฿ 812.58 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 15 | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 9 | ||
฿ 851.28 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 15 | 12 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 10 | ||
฿ 867.35 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 15 | 12 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 12 | ||
฿ 1,064.94 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 15 | 12 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 12 | ||
฿ 1,198.65 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 15 | 20 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 15 | ||
฿ 1,224.39 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 12 | 17 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 12 | ||
฿ 1,316.34 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 15 | 12 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 12 | ||
฿ 1,740.51 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 11 | 20 | [เหล็กกล้า] S35C | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 14 | ||
฿ 2,080.42 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 17 | 12 | SUS304 | ไม่ | 10 | ||
฿ 2,825.03 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 15 | 12 | SUS304 | ไม่ | 10 | ||
฿ 3,306.87 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 13 | 15 | SUS304 | ไม่ | 11 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง C | ชนิด | ลูกกลิ้ง | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โซ่ | RS | ประเภทเพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง