(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
S25C ถึง S35C, ปลายฟันชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
รหัสสินค้า |
---|
VSB2-415 |
VSB2-514 |
VSB-223 |
VSB-317 |
VSB-318 |
VSB-415 |
VSB-417 |
VSB-513 |
VSB-514 |
VSB-613 |
VSB-615 |
VSB-813 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | จำนวนเส้น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,602.36 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 15 | 2 | 15 | 35 | ||
฿ 3,018.62 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 14 | 2 | 17 | 40 | ||
฿ 1,184.39 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 23 | 1 | 10 | 18 | ||
฿ 1,389.81 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 17 | 1 | 12 | 20 | ||
฿ 1,415.36 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 18 | 1 | 12 | 20 | ||
฿ 1,658.33 ฿ 772.95 | NBK SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 15 | 1 | 12 | 22 | ||
฿ 1,490.08 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 17 | 1 | 12 | 22 | ||
฿ 1,622.00 ฿ 869.07 | NBK SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 13 | 1 | 15 | 25 | ||
฿ 1,615.67 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 14 | 1 | 15 | 25 | ||
฿ 1,949.09 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 13 | 1 | 15 | 32 | ||
฿ 2,070.11 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 15 | 1 | 15 | 32 | ||
฿ 2,971.73 | SPROCKET IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 80 | 13 | 1 | 20 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | ชนิด | ลูกกลิ้ง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โซ่ | RS | ประเภทเพลา | แบบฝัง-in ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิว ฟัน แข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง