(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม มีประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STM, SKM.
· ความแข็ง ล้อ: 60HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง +60 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่วยลดการสั่นสะเทือนต่อวัตถุขณะขับขี่ และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางแม้บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ
รหัสสินค้า |
---|
AR-250-4 |
AR-300-4 |
AR-350-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,618.17 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 225 | 63 | 20 | 82 | ||
฿ 1,808.66 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 257 | 80 | 20 | 82 | ||
฿ 2,188.81 | WHEELS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 293 | 96 | 25 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง