(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยูรีเทน สำหรับ ลูกล้อ เอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานต่อการสึกหรอและ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม และมีความแข็งแรงเชิงกลสูงพร้อมทั้งมีคุณสมบัติกันกระแทก จึงสามารถทนต่อ โหลดไฟฟ้า ได้จำนวนมาก
· มีข้อได้เปรียบในการลดการปนเปื้อนของ พื้นผิว พื้น ให้เหลือน้อยที่สุด
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STM·SKM·SKM-T·UTM·UKM.
· ความแข็ง ล้อ: 92HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +80° ซ
รหัสสินค้า |
---|
VU-75 |
VU-100 |
VU-130 |
VU-150 |
VU-200 |
VU-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.84 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 32 | 10 | 35 | ||
฿ 765.47 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
฿ 1,312.28 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 38 | 20 | 53 | ||
฿ 1,387.30 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 42 | 20 | 56 | ||
฿ 1,876.99 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 42 | 20 | 56 | ||
฿ 4,055.61 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 45 | 25 | 64 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง