1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ซีรีส์ NM

ล้อ ซีรีส์ NM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ไนล่อน สำหรับ ลูกล้อ เอนกประสงค์ .
[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานต่อการสึกหรอ ทนสารเคมี และ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม และเป็น ล้อ เรซิ่น กระแสหลัก
· เนื่องจากมี ความแข็ง สูง จึงสามารถทนต่อการเสียรูปเนื่องจาก คลองเลื่อย ความกด, ความอัด, ความดัน แต่ในทางกลับกัน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้านทานเมื่อขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ.
· ความแข็ง ล้อ: R103 ถึง R118
· อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง +120° ซ

รหัสสินค้า
NM-25
NM-40
NM-50
NM-75
NM-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)

฿ 36.26

WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 102512414

฿ 53.61

WHEELS 1 ชิ้น 9 วัน 104018620

฿ 67.50

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 105020623

฿ 131.58

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 107525831

฿ 234.27

WHEELS 1 ชิ้น 5 วัน 1010025830

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง ไนล่อน ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี