(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ของไหล ใช้งานได้: น้ำ
· ความดัน ขนาดเกลียว: 125 ชนิด
· ตัวเครื่อง หลัก: สีบรอนซ์
· แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa): 1.18
รหัสสินค้า |
---|
YR-10A |
YR-15A |
YR-20A |
YR-25A |
YR-32A |
YR-40A |
YR-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.21 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 486.88 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 704.58 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,045.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,500.21 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,995.00 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,051.88 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สวิง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | ประเภท 125 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง