1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เช็ควาล์วอเนกประสงค์แบบยก 10K บรอนซ์ ชนิดเกลียว

เช็ควาล์วอเนกประสงค์แบบยก 10K บรอนซ์ ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 376.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

KITZ, เช็ควาล์วสำหรับของไหล, เช็ควาล์วอเนกประสงค์บรอนซ์แบบยกชนิดเกลียว 10K

รหัสสินค้า
RF-15A
RF-20A
RF-25A
RF-32ASALE
RF-40A
RF-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ที่ โฮลเดอร์ Zysk

฿ 376.67

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)1.37-

฿ 621.46

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)1.4มี

฿ 878.75

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 1B (25 A)1B (25 A)1.4มี

฿ 1,195.42

฿ 880.43

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)1.4มี

฿ 1,650.63

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)1.4มี

฿ 2,596.67

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 2 วัน 2B (50 A)2B (50 A)1.4มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลิฟท์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
ตัวผลิตภัณฑ์ บรอนซ์ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc