(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าเหล็กหล่อเหนียว (FCD-S) เป็นสินค้าเหล็กหล่อที่ผ่านมาตรฐาน JIS B8270 ภาคผนวก 5-A และมาตรฐานตามที่ระบุในประกาศของ METI เลขที่ 16 1975.8.1 (แก้ไขเมื่อ 24 มีนาคม ค.ศ. 1997 ประกาศเลขที่ 137) มาตรา 4-7 หมายเหตุ 1 และวัสดุของสินค้าได้รับการควบคุมเป็นพิเศษสำหรับโรงผลิตแก๊สแรงดันสูง ภาชนะบรรจุแรงดัน ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าเหล็กหล่อที่ควบคุมโดยมาตรฐาน JISG5502 สำหรับเหล็กดัด (FCD400-15 เป็นต้น)
· หล่อด้วยองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงกล และโครงสร้างจุลภาคตามที่กำหนดไว้ในประกาศอย่างเป็นทางการของ JIS และ METI สำหรับการผลิตเหล็กหล่อเหนียว (FCD-S) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์แก๊สแรงดันสูงหรือภาชนะรับความดัน
รหัสสินค้า |
---|
20SOB-80A |
20SOB-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,166.05 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 42,547.23 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สวิง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | ความดัน ขนาดเกลียว | 20K |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความเหนียว | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง