(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง สำหรับ ลูกล้อ เอนกประสงค์ .
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายทั้งในอาคารและนอกอาคาร
· คุณสมบัติการกันกระแทกที่ดีช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STC (VS-100 เท่านั้น), SKC (VS-100 เท่านั้น), STM, SKM, SKM-T, SCP, SCJ, UTC, UKC
· ความแข็ง ล้อ: 65HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100° ซ
· ฟอยล์ เหล็กกล้า
· ใช้ ตลับลูกปืน เชิงพาณิชย์
รหัสสินค้า |
---|
VS-100 |
VS-130 |
VS-150 |
VS-180 |
VS-200 |
VS-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 597.68 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
฿ 524.26 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 38 | 20 | 52 | ||
฿ 586.96 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 42 | 20 | 55 | ||
฿ 866.09 | WHEELS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 180 | 45 | 20 | 55 | ||
฿ 877.78 ฿ 510.25 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 45 | 20 | 55 | ||
฿ 1,661.65 | WHEELS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 250 | 50 | 25 | 64 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง