(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง พร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีและแสดงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STC·SKC·SSC.
· ความแข็ง ล้อ: 65HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40° ซ ถึง +100° ซ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รถเข็นขนส่งต่างๆ พาเลท ตาข่าย พาเลท พิเศษสำหรับขนส่งชิ้นส่วน และอุปกรณ์โรงงานต่างๆ
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ในเกวียนและอุปกรณ์ครัวต่างๆ
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 100 | ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 42 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง