(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ ยาง พร้อมการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันกระแทกที่ดีและแสดงประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงแม้บนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย.
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: STC·SKC·SKC-T·SSC·SPC·UTC·UKC.
· ความแข็ง ล้อ: 65HS.
· อุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +100 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ สำหรับ ลูกล้อ ที่ใช้ในรถเข็นขนส่งต่างๆ พาเลท ตาข่าย และพา พาเลท ขนส่งชิ้นส่วนพิเศษ
· ล้อ ที่ใช้ใน ลูกล้อ โรงงานต่างๆ เกวียน อุปกรณ์ครัวต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CNC-125 |
CNC-125グレー |
CNC-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 362.68 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยาง] ยาง | 125 | 38 | ||
฿ 397.66 | WHEELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ยาง] ยาง สีเทา | 125 | 38 | ||
฿ 502.54 | WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ยาง] ยาง | 150 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 | ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง