(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Push button type manual valve.

Push button type manual valve.

Operates reliably, simple configuration with few failures, compact and lightweight. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Operates reliably, simple configuration with few failures, compact and lightweight

PDF

 
Part Number
125HO
125HO-2
125HO-2-11
125HO-2-11-22
125HO-11
125HO-11-22
125HO-22
125P
2503P
2503P-2
2503P-2-11
2503P-11
250P
250P-2
250P-2-11
250P-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber of Ports Number of Positions and Valve Function Plumbing Thread Nominal Effective Sectional Area
(mm2)
Holding Mechanism Operating Force to Push (when 0.5MPa)
(N)
Exhaust Method Lock Nut Option For Panel Mounting
2 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Closed1/85.5With Holding Mechanism25Independent ExhaustNo
8 Day(s) or more 2-Port2-position Normally Closed1/85.5With Holding Mechanism25-No
8 Day(s) or more 2-Port2-position Normally Open1/85.5With Holding Mechanism43.1-No
8 Day(s) or more 2-Port2-position Normally Open1/85.5With Holding Mechanism43.1-With Lock Nut for Panel Mounting
8 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Open1/85.5With Holding Mechanism43.1Independent ExhaustNo
8 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Open1/85.5With Holding Mechanism43.1Independent ExhaustWith Lock Nut for Panel Mounting
8 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Closed1/85.5With Holding Mechanism25Independent ExhaustWith Lock Nut for Panel Mounting
2 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Closed1/85.5-32.3Independent ExhaustNo
8 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Closed3/815-76.4Independent ExhaustNo
8 Day(s) or more 2-Port2-position Normally Closed3/815-76.4-No
8 Day(s) or more 2-Port2-position Normally Open3/815-59.3-No
8 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Open3/815-59.3Independent ExhaustNo
2 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Closed1/415-76.4Independent ExhaustNo
8 Day(s) or more 2-Port2-position Normally Closed1/415-76.4-No
8 Day(s) or more 2-Port2-position Normally Open1/415-59.3-No
8 Day(s) or more 3-Port2-position Normally Open1/415-59.3Independent ExhaustNo

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Block vertical-type Switching Operation Pushbutton Pipe Port Type Rc(R)
Plumbing Type and Direction Direct side Mounting Method Bottom Push Button Type Flat Long Head
Options of Holding Mechanism No