(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

2- or 3-port with manual lever

2- or 3-port with manual lever

Operates reliably, simple configuration with few failures, compact and lightweight. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Uses diaphragm construction that enables quick and sharp switching peculiar to this type. The valve seat is also reliable.
· An extremely simple structure and a poppet type seat method ensures freedom from galling even if a certain amount of dust intrudes inside.
· Moreover, it will not stick even after being left unused for long periods.
· No sliding parts, so lubrication is unnecessary.
· No breakdown problems due to inadequate lubrication.
· This structure ensures operations without a hitch, no matter what the mounting direction is.
· An original compact design, and a light aluminum alloy body.
· Using nuts enables compact installation on panels (125V).
· A vacuum valve is available

PDF

 
Part Number
125V
2503V
2503V-2
250V
250V-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber of Ports Plumbing Thread Nominal Effective Sectional Area
(mm2)
Exhaust Method
2 Day(s) or more 3-Port1/85.5Independent Exhaust
2 Day(s) or more 3-Port3/815Independent Exhaust
8 Day(s) or more 2-Port3/815-
Same day 3-Port1/415Independent Exhaust
8 Day(s) or more 2-Port1/415-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Block vertical-type Number of Positions and Valve Function Common to 2-position Normally Closed, Open Switching Operation Manual Lever
Pipe Port Type Rc(R) Plumbing Type and Direction Direct side Mounting Method Bottom
Color of the operation part Black Options of Holding Mechanism No