(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมด้วยมือที่เหมาะสำหรับใช้เปลี่ยนการทำงานของกระบอกลม
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างวาล์วแบบสไลด์ โดยเป็นวาล์ว 4 พอร์ทที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยมือ
· การเปลี่ยนที่เชื่อถือได้โดยใช้ระบบโรตารี่ (ก้านโยก)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
400HV-02 |
400HV-03 |
400HV-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,515.28 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [1/4] 1/4 | ||
฿ 3,515.39 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [3/8] 3/8 | ||
฿ 3,517.91 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [1/2] 1/2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวนอน | จำนวนพอร์ต | 4- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนตำแหน่งและ ฟังก์ชั่น วาล์ว | 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | ก้านโยก ธรรมดา | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc (R) | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง |
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 26 | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) | ถึง 30 | วิธีการติดตั้ง | ด้านล่าง |
วิธีไอเสีย | ไอเสียอิสระ | สีของส่วนการดำเนินการ | สีดำ | ตัวเลือกของ กลไก ถือครอง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง