(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับความดันขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาที่ใช้งานได้ดีขึ้น *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
RA800-[6,8] |
RA800-[6,8]-G |
RA800-[6,8]-L |
RA800-[6,8]-L-G |
RA800-[6,8]-LN |
RA800-[6,8]-LN-G |
RA800-[6,8]-N |
RA800-[6,8]-N-G |
RA800-[6,8]-P |
RA800-[6,8]-P-B |
RA800-[6,8]-P-G |
RA800-[6,8]-P-GB |
RA800-[6,8]-PL |
RA800-[6,8]-PL-B |
RA800-[6,8]-PL-G |
RA800-[6,8]-PL-GB |
RA800-[6,8]-PLN |
RA800-[6,8]-PLN-B |
RA800-[6,8]-PLN-G |
RA800-[6,8]-PLN-GB |
RA800-[6,8]-PN |
RA800-[6,8]-PN-B |
RA800-[6,8]-PN-G |
RA800-[6,8]-PN-GB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | เหล็กยึด | ติดตั้งบนแผงควบคุม | ช่วง ความดัน | เกจวัดความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | ไม่มีนัท | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | การมี | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.35 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | NA | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ติด เกจวัดความดัน | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | Rc | 1/8 / 1/4 | รวม ฉากยึด | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 0.05 ถึง 0.7 mpa | ติด เกจวัดความดัน |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.85 |
ความดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง