(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองเฉียงที่ทำจากวัสดุ SUS304 เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เนื่องจากมุมเฉียงคือ 45° จึงสามารถใช้ได้ทั้งกับเฟืองเฉียง (แกนขนาน) และเฟืองสกรู (แกนไขว้) นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดมีรูต๊าป 2 จุดที่ติดตั้งโดยตรงได้ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
H1.5SU13R-B |
H1.5SU13R*B |
H1.5SU26R-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,514.70 | KYO HELICAL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | รูกลม | 10 | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,685.81 | KYO HELICAL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | รูกลม+ แตะ | 10 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,661.19 | KYO HELICAL GEARS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 26 | รูกลม | 12 | สินค้ามีรูไพล็อต |
กำลังโหลด …
โมดูล | 1.5 | วัสดุ(มิลลิเมตร) | สเตนเลส | ทิศทางการบิด | ขวา |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ความกว้างของฟัน(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง