(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรงของฟิตติ้งช่วยป้องกันการสะสมของเหลวและถูกสุขอนามัย ข้อต่อนัทช่วยให้คุณติดตั้งหรือเปลี่ยนท่อได้ที่หน้างาน (เฉพาะ TSI/TSIS)
รหัสสินค้า |
---|
TCFS-19-F15A |
TCFS-25-F1S |
TCFS-32-F1.5S |
TCFS-38-F1.5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สายยาง รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,755.00 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | TSI(TSIS)-19 | ||
฿ 19,509.75 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | TSI(TSIS)-25 | ||
฿ 22,885.00 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | TSI(TSIS)-32 | ||
฿ 25,403.50 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | TSI(TSIS)-28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ฟู้ดส์ | วัสดุ | SUS316L |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ลูกโอ๊ค | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อเฟอร์รูล |
หน่วยบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง