(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งสำหรับท่ออ่อน TOYOSILICONE โดยเฉพาะ ฟิตติ้งที่ป้องกันการรั่วซึมและติดตั้งได้ง่าย เวิร์กโฟลว์ที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
TCSBS-9-R3/8 |
TCSBS-12-R1/2 |
TCSBS-15-R1/2 |
TCSBS-19-R3/4 |
TCSBS-25-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู (มาตรฐาน) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | สายยาง รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,052.75 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [3/8B] 3/8 | 9 | TSI-9 | ||
฿ 2,185.00 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | 12 | TSI-12 | ||
฿ 2,708.25 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | 15 | TSI-15 | ||
฿ 2,926.75 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/4 | 19 | TSI-19 | ||
฿ 3,622.50 | HOSE METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 25 | TSI-25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุ | SCS13 (เทียบเท่า SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ลูกโอ๊ค | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Nipple |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | หน่วยบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง